KBH3512FS1A


Serie KBH

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • apertura senza energia (NO)
    chiude con pressione
  • estremamente di lunga durata
    fino a 10 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
HIWINRG(QR)35RGW..CCmostra variante
HIWINRG(QR)35RGW..HCmostra variante
HIWINRG(QR)35RGH..CAmostra variante
HIWINRG(QR)35RGH..HAmostra variante
HIWINRG(QR)35QRW..CCmostra variante
HIWINRG(QR)35QRW..HCmostra variante
HIWINRG(QR)35QRH..CAmostra variante
HIWINRG(QR)35QRH..HAmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta5700 [N]
Pressione di esercizio nominale150.0 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio138.7
Pressione di esercizio mass.160 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore
Peso2.8 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. Molla di ritorno
    integrato a livello nelle ganasce
  3. Elementi di bloccaggio e frenatura
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. Membrana
    per la pressurizzazione
  6. Raschiatore
    può essere ordinato come opzione