KBH4504BS1A
Serie KBH
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - estremamente di lunga durata
fino a 10 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..ELZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..EMZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..FLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..GLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..GMZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..HLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..ANZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..BNZ | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AL | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BL | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..EM | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..GM | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AN | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BN | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 9900 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 150.0 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 176 |
Pressione di esercizio mass. | 160 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Peso | 5.1 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Molla di ritorno
integrato a livello nelle ganasce - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- Membrana
per la pressurizzazione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione