KBH5501BS1A


Serie KBH

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • apertura senza energia (NO)
    chiude con pressione
  • estremamente di lunga durata
    fino a 10 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
THKNR55NR..Amostra variante
THKNR55NR..Bmostra variante
THKNR55NR..LAmostra variante
THKNR55NR..LBmostra variante
THKNR55NR..LRmostra variante
THKNR55NR..Rmostra variante
THKNRS55NRS..Amostra variante
THKNRS55NRS..Bmostra variante
THKNRS55NRS..LAmostra variante
THKNRS55NRS..LBmostra variante
THKNRS55NRS..LRmostra variante
THKNRS55NRS..Rmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta10200 [N]
Pressione di esercizio nominale150.0 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio208
Pressione di esercizio mass.160 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore
Peso7.2 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. Molla di ritorno
    integrato a livello nelle ganasce
  3. Elementi di bloccaggio e frenatura
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. Membrana
    per la pressurizzazione
  6. Raschiatore
    può essere ordinato come opzione