KBH5510BS1
Serie KBH
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - estremamente di lunga durata
fino a 10 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 55 | LRX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXS | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 13700 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 150.0 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 192 |
Pressione di esercizio mass. | 160 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 8.1 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Molla di ritorno
integrato a livello nelle ganasce - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- Membrana
per la pressurizzazione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione