KBH6501PS1
Serie KBH
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - estremamente di lunga durata
fino a 10 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
THK | SVR | 65 | SVR..C | mostra variante |
THK | SVR | 65 | SVR..LC | mostra variante |
THK | SVR | 65 | SVR..LR | mostra variante |
THK | SVR | 65 | SVR..R | mostra variante |
THK | SVS | 65 | SVS..C | mostra variante |
THK | SVS | 65 | SVS..LC | mostra variante |
THK | SVS | 65 | SVS..LR | mostra variante |
THK | SVS | 65 | SVS..R | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 17000 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 150.0 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 208 |
Pressione di esercizio mass. | 160 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 17 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Molla di ritorno
integrato a livello nelle ganasce - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- Membrana
per la pressurizzazione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione