HK2505G
Serie HK
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - Apertura e chiusura senza attrezzi (bistabile)
ruotando la leva di serraggio - non richiede manutenzione
fino a 50.000 cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 25 | R205A (FNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 25 | R205B (FLS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 25 | R205C (SNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 25 | R205D (SLS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 25 | R205E (SNH) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 25 | R205F (SLH) | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1000 [N] |
Coppia di serraggio | 7.00 [Nm] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 30 |
Raschiatore | - |
Peso | 0.32 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - leva di serraggio in plastica
regolabile liberamente (sgancio tramite sollevamento) - ganasce di serraggio
il supporto oscillante garantisce un'introduzione simmetrica della forza - Carcassa