HK5001B

Elementi di bloccaggio | manuali
Serie HK
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - Apertura e chiusura senza attrezzi (bistabile)
ruotando la leva di serraggio - non richiede manutenzione
fino a 50.000 cicli di bloccaggio statici
Dati tecnici
Forza di tenuta | 2000 [N] |
Coppia di serraggio | 15.00 [Nm] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 39 |
Raschiatore | - |
Peso | 1.2 [kg] |
Benefici nel dettaglio

- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - leva di serraggio in plastica
regolabile liberamente (sgancio tramite sollevamento) - ganasce di serraggio
il supporto oscillante garantisce un'introduzione simmetrica della forza - Carcassa
in acciaio nichelato