LBPS3010BS2-A


Serie LBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • forma sottile e bassa
    utilizzando pistoni a U
  • elemento di sicurezza
    frenatura sicura in caso di caduta di energia
  • Massima flessibilità
    Attacco aria supplementare dall'alto
  • Facile rilevamento dello stato
    Interrogazione della posizione del pistone con il sensore di campo magnetico
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
IKOLRX(MX)30LRXmostra variante
IKOLRX(MX)30LRXCmostra variante
IKOLRX(MX)30LRXGmostra variante
IKOLRX(MX)30LRXSmostra variante
IKOLRX(MX)30LRXSCmostra variante
IKOLRX(MX)30LRXSGmostra variante
IKOLRX(MX)30MXmostra variante
IKOLRX(MX)30MXCmostra variante
IKOLRX(MX)30MXGmostra variante
IKOLRX(MX)30MXLmostra variante
IKOLRX(MX)30MXSmostra variante
IKOLRX(MX)30MXSCmostra variante
IKOLRX(MX)30MXSGmostra variante
IKOLRX(MX)30MXSLmostra variante
IKOLRX(MX)30LRXDmostra variante
IKOLRX(MX)30LRXD..SLmostra variante
IKOLRX(MX)30LRXDCmostra variante
IKOLRX(MX)30LRXDC..SLmostra variante
IKOLRX(MX)30LRXDGmostra variante
IKOLRX(MX)30LRXDG..SLmostra variante
IKOLRX(MX)30MXDmostra variante
IKOLRX(MX)30MXDCmostra variante
IKOLRX(MX)30MXDGmostra variante
IKOLRX(MX)30MXDLmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1200 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodall'alto
lunghezza max. serraggio109.5
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso0.75 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura
  3. Elementi di bloccaggio e frenatura
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. carcassa sottile
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. accumulatore di energia a molla
    per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione