LKPS2005AS2-A
Serie LKPS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - forma sottile e bassa
utilizzando pistoni a U - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia - Massima flessibilità
Attacco aria supplementare dall'alto - Facile rilevamento dello stato
Interrogazione della posizione del pistone con il sensore di campo magnetico
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 20 | R1622 (SNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 20 | R1623 (SLS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 20 | R1631 (FNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 20 | R1632 (SNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 20 | R1651 (FNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 20 | R1653 (FLS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 20 | R1661 (FKS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 20 | R1662 (SKS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 20 | R1665 (FKS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 20 | R1666 (SKS) | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..A | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..LA | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..LU | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..U | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 650 [N] |
Pressione di esercizio min. | 5.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 0.27 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - carcassa sottile
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione