Proprio il sistema giusto per la vostra produzione

Con il sistema di bloccaggio modulare a punto zero di Zimmer Group troverete il sistema giusto per ogni esigenza: oltre a una versione standard ridotta alle funzioni di base, che soddisfa le funzioni fondamentali come lo sbloccaggio e il collegamento PLUS, è disponibile anche una versione avanzata con la possibilità di scegliere all’interno di un’ampia gamma di funzioni, come è necessario ad esempio nella produzione automatizzata. Entrambe le varianti si bloccano con accoppiamento geometrico tramite segmenti di serraggio appositamente adattati al contorno del perno, creando così un sistema estremamente rigido in grado di assorbire le forze più elevate con la massima precisione di ripetizione. La gamma di prodotti è ampliata da varie piastre di fissaggio, disponibili in ogni dimensione e in diverse configurazioni. Per aumentare la protezione del singolo sistema di bloccaggio a punto zero e per evitare l’ingresso di sporcizia, è disponibile una chiusura automatica opzionale che protegge in modo affidabile l’apertura dei bulloni.

Katalog


VANTAGGI

Migliorata produttività

Grazie all’automazione dei processi, il sistema di bloccaggio a punto zero aumenta notevolmente la produttività a parità di precisione. I tempi di attrezzaggio della macchina si riducono fino a un massimo del 90%, l’impegno per la pulizia e la manutenzione del sistema è minimo. Tramite l’opzione che  consente di collegare più processi in successione in un unico serraggio dell’utensile in tempi di lavorazione diversi e di dotarli di geometrie identiche dei sistemi di bloccaggio, risultano effetti sinergici sinora mai sfruttati. Il portapezzi abbinato al sistema di serraggio a punto zero accompagna il pezzo in produzione per tutto il processo di lavorazione, assicurando così un’ottima precisione ed efficienza dei costi.

Massima ripetibilità e precisione

Grazie alla sua progettazione ben congegnata, il sistema di bloccaggio a punto zero garantisce una ripetibilità di 0,005 mm. Le forze di trazione molto elevate del sistema e il conseguente impiego di acciaio inossidabile temprato consentono di realizzare una base altamente precisa e resistente alle  torsioni che stabilizza i componenti tendenti alle vibrazioni durante il processo di lavorazione.

Sicurezza di processo incrementata

Il sistema di bloccaggio a punto zero riduce gli errori durante la fresatura, la tornitura, l’elettroerosione a filo e tuffo, la rettifica tonda o piana, la foratura, la laseratura e la misurazione. Anche la struttura che non necessita di manutenzione contribuisce alla straordinaria sicurezza del processo.


Serie

SERIE SPN ADVANCED - IL SUPERIORE

Il sistema di bloccaggio a punto zero della serie Advanced di Zimmer Group offre una serie di funzioni uniche in questa forma e combinazione. Funzioni come il collegamento PLUS, un controllo appoggio pezzo e un rilevamento della posizione del pistone pneumatico, sono integrati nella versione standard, come il soffi aggio dell’apertura dei bulloni e la pulizia delle superfi ci di appoggio.

  • Serraggio tramite segmenti di serraggio
  • Collegamento PLUS
  • Senza ruggine - acciaio inossidabile temprato
  • Due protezioni integrate antitorsione
  • Controllo appoggio integrato
  • Rilevamento della posizione del pistone pneumatico
  • Funzione di soffi aggio integrata
  • Due possibilità di collegamento
  • A scelta con chiusura automatica

SERIE SPN STANDARD - L’ECONOMICO

Il sistema di bloccaggio a punto zero standard di Zimmer Group è ridotto all’essenziale con le funzioni di sbloccaggio e collegamento PLUS, oltre ai due dispositivi antitorsione. Anche in questo sistema di bloccaggio a punto zero viene utilizzato il collaudato serraggio tramite segmenti di bloccaggio ad accoppiamento geometrico, che offre quindi la scelta migliore per una soluzione economica e di alta qualità.

  • Concentrazione sulle funzioni basilari
  • Serraggio tramite segmenti di serraggio
  • Collegamento PLUS
  • Senza ruggine - acciaio inossidabile temprato
  • Due protezioni integrate antitorsione
  • A scelta con chiusura automatica

SERIE SPN Piastre di fissaggio

  • Struttura compatta con altezza d’ingombro ottimizzata
  • Gruppo strutturale di sistema ad alta precisione
  • Distribuzione / alimentazione aria integrate
  • Collegamento PLUS integrato
  • A richiesta disponibile con sistema di bloccaggio a punto zero Advanced
  • Possibilità di fi ssaggio variabili

SERIE SPN ACCESSORI

  • Chiusura automatica
  • Tappo di protezione
  • Bullone di centraggio
  • Perno a ogiva
  • Perno di trazione

Troverete gli accessori con i prodotti.

Prodotto

Catalogare


Esempi di applicazioni