IO-Link incontra I/O digitale
Lo Smart Communication Module (SCM) è un gateway master, adatto per tutti i componenti IO-Link. Con i suoi due canali, l‘SCM può controllare due dispositivi e, dal punto di vista funzionale, offre la conversione diretta da IO-Link a I/O digitale. Ciò consente di integrare i dispositivi IO-Link in un‘infrastruttura digitale e di utilizzare quasi completamente l‘ampliata gamma di funzioni del dispositivo IO-Link.
I VOSTRI vantaggi
- Converte l‘IO-Link in ingressi e uscite digitali (I/O digitale), nonché da I/O digitale a IO-Link
- Facilissima attivazione di pinze IO-Link intelligenti tramite 24 V I/O digitale
- La configurazione e la predisposizione avvengono con il relativo software intuitivo guideZ
- Utilizzabile con una o due pinze, a seconda della flessibilità necessaria
- Fino a 15 pezzi diversi possono essere predisposti per una pinza
1 Stato
Visualizzazione dello stato SCM e IO-Link-Device
2 Ethernet / RJ45
Collegamento temporaneo con la configurazione pinza
3 Input digitale
Ingressi digitali per il controllo degli attuatori di presa
4 IO-Link / Device 1
Collegamento modulo pinza 1
5 Output digitale
Uscite digitali per monitorare i sensori pinza
6 IO-Link / Device 2
Collegamento modulo pinza 2
7 Alimentazione
Alimentazione di tensione SCM e pinza
Dati tecnici | ||||
---|---|---|---|---|
N. d‘ordine | SCM-C-00-00-A | |||
Tensione [V] | 24 V ± 10 % | |||
Corrente assorbita [A]* | SCM senza pinza tip. 0,075 A SCM con pinza GEH6040IL senza movimento di presa 0,215 A SCM con pinza GEP2010IL senza movimento di presa 0,1 A | |||
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 | |||
Temperatura di esercizio[°C] | +5 ... +50 | |||
Configurazione | Ethernet con RJ45 | |||
Attivazione pinza | 2 canali con IO-Link Port Class B | |||
Interfaccia al controllo di livello superiore | 12 ingressi digitali 24 V PNP Logik, 12 uscite digitali 24 V PNP Logik |
* Vedere nella rispettiva documentazione della pinza la corrente di carico assorbita
Exemple d’application
Le SCM est monté dans l’armoire électrique du robot et communique directement avec la commande de robot grâce à son Digital IO. Les 5 broches du IO-Link sont directement reliées au SCM côté pince à l’aide d’une conduite externe ou interne si disponible.