Impianto di foratura fondi lotto 1
Vantaggi del prodotto:
- Impianto lotto 1 altamente flessibile per la lavorazione basata su robot di fondi di mobili
- Integrazione con lavorazione di foratura e montaggio guarniture tramite testa multifunzione specifica per il progetto
- Lavorazione di piastre di bloccaggio e pannelli in MDF rivestiti con dimensioni 200 mm x 200 mm fino a 1200 mm x 368 mm
- Incorporazione diretta nel sistema pilota di produzione lato cliente per la lavorazione flessibile del lotto di produzione
- Ingombro minimo dell'impianto grazie al trasporto pezzi perpendicolare a due corsie a integrazione di un ambiente produttivo esistente
1 Modulo di alimentazione
2 Modulo di allineamento e misurazione
3 Modulo di trasporto
4 Robot di lavorazione ABB
5 Modulo di lavorazione foratura
6 Modulo di lavorazione montaggio guarniture
Modulo di alimentazione
Vantaggi del prodotto:
- Alimentazione di pallet tramite un carrello elevatore a forche
- Possibilità di introdurre pezzi speciali o ordini urgenti
- Lettura dei dati di impilaggio e delle parti tramite il sistema pilota di produzione lato cliente
- Prelievo delle parti tramite un robot di alimentazione con traversa di aspirazione
1 Porta rapida
2 Postazioni di posizionamento pallet
3 Robot di alimentazione ABB
4 Traversa di aspirazione
Modulo di orientamento e misurazione
Vantaggi del prodotto:
- Allineamento e posizionamento dei componenti con tavoli di posizionamento pneumatici
- Scambio corsie basato sul sistema pilota per la selezione dei percorsi di trasporto necessari
- Controllo di plausibilità delle dimensioni programmate dei pezzi tramite sensore di altezza e servoasse di innesto
1 Tavolo di posizionamento
2 Scambio corsie
3 Asse di innesto
4 Sensore di misurazione
Modulo di trasporto
Vantaggi del prodotto:
- Percorso di trasporto perpendicolare a doppia corsia per componenti lavorati e non lavorati
- Postazioni tampone integrate sul percorso di trasporto
- Fornitura delle parti da lavorare nel punto di lavorazione
- Fornitura dei fondi nella posizione di prelievo con interfaccia a comando cromatico per il prelievo manuale dei pezzi
Modulo di lavorazione foratura
Vantaggi del prodotto:
- Alimentazione delle parti sul percorso di trasporto perpendicolare
- Prelievo e direzionamento delle parti a comando programmato mediante pinza manuale sulla testa multifunzione
- Posizionamento e fissaggio dei componenti su un'incudine con controllo di plausibilità integrato
- Lavorazione dei fori tramite il robot di lavorazione ABB e l'unità per forare decupla con mandrino di foratura regolabile singolarmente
1 Robot di lavorazione ABB
2 Incudine
3 Testa multifunzione
4 Aspirazione trucioli
Modulo di lavorazione montaggio guarniture
Vantaggi del prodotto:
- Montaggio completamente automatico dei piedini
- Montaggio completamente automatico e avvitamento a coppia controllata delle piastre di montaggio della cerniera
- Percorso di alimentazione a caricamento manuale per piedini
- Alimentazione delle piastre di montaggio cerniere come merce sfusa tramite dispositivo di scelta in linea e dispositivo di fornitura
1 Robot di lavorazione
2 Testa multifunzione
3 Alimentazione piedini
4 Alimentazione piastre di montaggio
Testa multifunzione
Vantaggi del prodotto:
- Testa multifunzione lineare per l'implementazione delle diverse funzioni sul modulo di lavorazione
- Strutturazione specifica del prodotto della testa multifunzione per ingombro e impegno nel cambio di utensili minimi
- Pinze pneumatiche a due ganasce per la manipolazione dei pezzi
- Unità per forare per la lavorazione di foratura singola e in serie
- Modulo di montaggio per piedini
- Unità per il montaggio e l'avvitamento di piastre di montaggio cerniere
1 Motore di azionamento
2 Pinze per pezzi
3 Unità per forare decupla
4 Modulo di montaggio pinze per piedini
5 Modulo di montaggio piastre di montaggio
6 Modulo di avvitamento