HF125-002-012

모터 스핀들
시리즈 HF125-002

  • 정격 출력 S1: 9 kW
  • S1 정격 토크: 7.3 Nm
  • 최대 속도: 24,000 1/min
  • 액체 냉각식
  • 자동 공구 교환
  • 일체형 미디어 통과부
  • 로봇 교환 인터페이스
  • IO-Link ready
장비
  • 속도 모니터링
  • 도구 인터페이스의 콘 청소
  • 미궁 인장
  • 밀폐 공기
  • 제어 가능한 연결
  • 모니터링 도구 홀더
  • 벡터 제어 가능/피드백
  • 자동 공구 교환
옵션
  • 집계 용 인터페이스
  • 가속도계
  • 로봇 교체 장치
장비/옵션
  • IO-Link
정격 출력 S19 [kW]
S1 정격 토크7.3 [Nm]
최대 회전수24000 [1/min]
공구 인터페이스HSK-F63
정격 전류 S120 [A]
모터 기술비동기
극수4
릴리즈 유닛공압식
식히다액체
인증CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
무게16 [kg]