HF145-008-002

모터 스핀들
시리즈 HF145-008

  • 정격 출력 S1: 7.5 kW
  • S1 정격 토크: 6.1 Nm
  • 최대 속도: 24,000 1/min
  • 선풍기로 공냉
  • 수동 툴체인저
  • IO-Link ready
장비
  • 속도 모니터링
  • 미궁 인장
  • 밀폐 공기
  • 수동 공구 교환
옵션
  • 벡터 제어 가능/피드백
  • 가속도계
  • 로봇 교체 장치
장비/옵션
  • IO-Link
정격 출력 S17.5 [kW]
S1 정격 토크6.1 [Nm]
최대 회전수24000 [1/min]
공구 인터페이스HSK-C50
정격 전류 S115 [A]
모터 기술비동기
극수4
릴리즈 유닛없음
식히다선풍기
인증CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
무게17 [kg]