SPP138-B

팔레트 체인저
시리즈 SPP
- 최고의 클램핑 및 유지력
- 기계 공간을 최대로 활용하기 위한 슬림한 구조
- 클램핑 상태 및 팔레트 유무에 대한 감지 센서
- 세척 기능 및 스프링 어큐뮬레이터를 통한 안정된 핸들링
장비/옵션
토크 지지
형태 맞춤 결합
레퍼런스 시스템에 호환 가능한 핀
부식 보호
자계 센서
낮은 높이
PLUS 연결
공압식
기술 데이터
| 작동 | 공압식 |
| 작동 압력 | 4.5 ... 7 [bar] |
| 파지력 | 10 [kN] |
| PLUS 연결이 있는 견인력 | 22 [kN] |
| 회전 방지 | 예 |
| 에어 클리닝 | 예 |
| 피스톤 위치 감지 | 전기식 |
| 반복정밀도 | 0.02 [mm] |
| 작동 온도 | -10 ... +70 [°C] |
| 재료 | 강 스테인리스 스틸 / 알류미늄 |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 2.4 [kg] |
장점 세부 정보

- 팔레트 체인저
로봇측 조립 - 팔레트 커플링
팔레트/작업물 측면에 장착하는 경우 - 스프링 어큐뮬레이터
압력 하락시 에너지 저장 높은 스냅샷 - 잠금
클램핑 세그먼트를 통한 포지티브 잠금 팔레트 커플링과 팔레트 교환장치 간 동력 전달 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 피스톤 위치 문의
양쪽의 자기장 센서를 통해