로그인

PHE08X10NHDK-A
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
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동4 [J]
0.1 [m/s]
1.2 [m/s]
스레드M8X1.0
최대 스트로크6 [mm]
시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동10000 [J/h]
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드5 [J]
경도H
헤드플라스틱 헤드 포함
스트로크 버전일반 스트로크
최대 충돌각2 [°]
고정용 스토퍼의 최대 힘1 [kN]
카운터 너트의 조임 토크3 [Nm]
인증LABS / REACH / RoHS
무게10 [g]
재료스테인리스 스틸
고정 스토퍼 재료니켈 도금 알루미늄
바이오 오일(생분해성)HEES
2.5 [N]
4.5 [N]
최대 피스톤 복귀 시간0.2 [s]
보호장치보호장치 미포함
시리즈High Energy
허용 온도 범위-10 ... +70 [°C]
H1 인증
PAH
액세서리
세부 정보
PSH
액세서리
세부 정보
PBV
액세서리
세부 정보
PBV
액세서리
세부 정보
PBV
액세서리
세부 정보
PKS
액세서리
세부 정보
PKP
액세서리
세부 정보
PVM
액세서리
세부 정보
PDD
액세서리
세부 정보