로그인

PHE16X15NWAD-A
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
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동28 [J]
3 [m/s]
5 [m/s]
스레드M16X1.5
최대 스트로크12 [mm]
시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동50000 [J/h]
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드30 [J]
경도W
헤드헤드 쇼트 피스톤 로드 미포함
스트로크 버전일반 스트로크
최대 충돌각2 [°]
고정용 스토퍼의 최대 힘3.5 [kN]
카운터 너트의 조임 토크20 [Nm]
권한 부여LABS / REACH / RoHS
무게74 [g]
재료스테인리스 스틸
고정 스토퍼 재료니켈 도금 알루미늄
바이오 오일(생분해성)HEES
7 [N]
11 [N]
최대 피스톤 복귀 시간0.3 [s]
보호장치스트리퍼(NBR)
시리즈High Energy
허용 온도 범위-10 ... +70 [°C]
H1 인증
PAH
액세서리
세부 정보
PBV
액세서리
세부 정보
PBV
액세서리
세부 정보
PBV
액세서리
세부 정보
PKS
액세서리
세부 정보
PKP
액세서리
세부 정보
PVM
액세서리
세부 정보
PDD
액세서리
세부 정보