로그인

PHE22X15NMDE-A
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
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동75 [J]
0.8 [m/s]
2.2 [m/s]
스레드M22X1.5
최대 스트로크15 [mm]
시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동90000 [J/h]
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드125 [J]
헤드헤드 롱 피스톤 로드 미포함
스트로크 버전일반 스트로크
최대 충돌각2 [°]
고정용 스토퍼의 최대 힘10 [kN]
카운터 너트의 조임 토크40 [Nm]
권한 부여LABS / REACH / RoHS
재료스테인리스 스틸
고정 스토퍼 재료니켈 도금 알루미늄
바이오 오일(생분해성)HEES
16 [N]
26 [N]
최대 피스톤 복귀 시간0.3 [s]
보호장치보호장치 미포함
시리즈High Energy
허용 온도 범위-10 ... +70 [°C]
H1 인증
PAH
액세서리
세부 정보
PKS
액세서리
세부 정보
PKP
액세서리
세부 정보
PVM
액세서리
세부 정보
PDD
액세서리
세부 정보