로그인

PHE27X15NHAK-A
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
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동230 [J]
0.1 [m/s]
1.2 [m/s]
스레드M27X1.5
최대 스트로크25 [mm]
시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동120000 [J/h]
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드400 [J]
헤드플라스틱 헤드 포함
스트로크 버전일반 스트로크
최대 충돌각2 [°]
고정용 스토퍼의 최대 힘17 [kN]
카운터 너트의 조임 토크60 [Nm]
권한 부여LABS / REACH / RoHS
무게340 [g]
재료스테인리스 스틸
고정 스토퍼 재료니켈 도금 알루미늄
바이오 오일(생분해성)HEES
26 [N]
45 [N]
최대 피스톤 복귀 시간0.4 [s]
보호장치스트리퍼(NBR)
시리즈High Energy
허용 온도 범위-10 ... +70 [°C]
H1 인증
PAH
액세서리
세부 정보
PBV
액세서리
세부 정보
PBV
액세서리
세부 정보
PBV
액세서리
세부 정보
PKS
액세서리
세부 정보
PKP
액세서리
세부 정보
PVM
액세서리
세부 정보
PDD
액세서리
세부 정보