PHE27X30NHDK-A
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
| 스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동 | 230 [J] |
| 0.1 [m/s] | |
| 1.2 [m/s] | |
| 스레드 | M27X3.0 |
| 최대 스트로크 | 25 [mm] |
| 시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동 | 120000 [J/h] |
| 스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드 | 400 [J] |
| 경도 | H |
| 헤드 | 플라스틱 헤드 포함 |
| 스트로크 버전 | 일반 스트로크 |
| 최대 충돌각 | 2 [°] |
| 고정용 스토퍼의 최대 힘 | 17 [kN] |
| 카운터 너트의 조임 토크 | 60 [Nm] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 340 [g] |
| 재료 | 스테인리스 스틸 |
| 고정 스토퍼 재료 | 니켈 도금 알루미늄 |
| 바이오 오일(생분해성) | HEES |
| 26 [N] | |
| 45 [N] | |
| 최대 피스톤 복귀 시간 | 0.4 [s] |
| 보호장치 | 보호장치 미포함 |
| 시리즈 | High Energy |
| 허용 온도 범위 | -10 ... +70 [°C] |
| H1 인증 | 예 |