로그인

PHE33X15NWFD-A
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
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동280 [J]
3 [m/s]
5 [m/s]
스레드M33X1.5
최대 스트로크30 [mm]
시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동140000 [J/h]
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드350 [J]
경도W
헤드헤드 쇼트 피스톤 로드 미포함
스트로크 버전일반 스트로크
최대 충돌각2 [°]
고정용 스토퍼의 최대 힘30 [kN]
카운터 너트의 조임 토크80 [Nm]
권한 부여LABS / REACH / RoHS
무게590 [g]
재료스테인리스 스틸
고정 스토퍼 재료니켈 도금 알루미늄
바이오 오일(생분해성)HEES
40 [N]
65 [N]
최대 피스톤 복귀 시간0.4 [s]
보호장치펠트 링
시리즈High Energy
허용 온도 범위-10 ... +70 [°C]
H1 인증
PAH
액세서리
세부 정보
PBV
액세서리
세부 정보
PBV
액세서리
세부 정보
PBV
액세서리
세부 정보
PKS
액세서리
세부 정보
PKP
액세서리
세부 정보
PVM
액세서리
세부 정보
PDD
액세서리
세부 정보