PME05X05NMDE-B

산업용 댐퍼 PowerStop
시리즈 Mini Energy
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
| 스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동 | 0.8 [J] |
| 0.8 [m/s] | |
| 2.2 [m/s] | |
| 스레드 | M5X0.5 |
| 최대 스트로크 | 4 [mm] |
| 시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동 | 2100 [J/h] |
| 스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드 | 0.8 [J] |
| 헤드 | 헤드 롱 피스톤 로드 미포함 |
| 스트로크 버전 | 일반 스트로크 |
| 최대 충돌각 | 2 [°] |
| 고정용 스토퍼의 최대 힘 | 0.2 [kN] |
| 카운터 너트의 조임 토크 | 1 [Nm] |
| 권한 부여 | LABS / REACH / RoHS |
| 재료 | 스테인리스 스틸 |
| 고정 스토퍼 재료 | Ecobrass |
| 바이오 오일(생분해성) | HEES |
| 1 [N] | |
| 2 [N] | |
| 최대 피스톤 복귀 시간 | 0.15 [s] |
| 보호장치 | 보호장치 미포함 |
| 시리즈 | Mini Energy |
| 허용 온도 범위 | -10 ... +70 [°C] |
| H1 인증 | 예 |