TPC-AA84X100M

프로파일 댐퍼 BasicStop
시리즈 Axial Advanced

  • 구조: 액시얼
  • 경도: 55D, 40D
  • 스트로크당 에너지 흡수: 450 - 17810J
  • 감쇠율: 최대 65%
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동1785 [J]
시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동53550 [J/h]
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드2500 [J]
최대 스트로크59 [mm]
스트로크=0에서의 높이 H84 [mm]
100 [mm]
스트로크=최대 시 직경 D [mm]149 [mm]
단계 수1
최대 나사 길이 E12,0 [mm]
스레드M12
인증LABS / REACH / RoHS
무게515 [g]
구조Axial
쇼어 경도40D
최대 충돌각15 [°]
나사
액세서리
세부 정보