TPC-AS54X62H

프로파일 댐퍼 BasicStop
시리즈 Axial Standard
- 구조: 액시얼
- 경도: 55D, 40D
- 스트로크당 에너지 흡수: 0,3 - 2951J
- 감쇠율: 최대 75%
기술 데이터
| 스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동 | 304 [J] |
| 시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동 | 9120 [J/h] |
| 스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드 | 361 [J] |
| 최대 스트로크 | 25 [mm] |
| 스트로크=0에서의 높이 H | 54 [mm] |
| 62 [mm] | |
| 77 [mm] | |
| 최대 나사 길이 E | 12 [mm] |
| 스레드 | M12 |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 131 [g] |
| 구조 | Axial |
| 쇼어 경도 | 55D |
| 최대 충돌각 | 15 [°] |