RSB-01-29-00001-A

세트: 전동식 2조 평행 그리퍼 GEP2006

  • 작은 공간에서 최대의 스트로크
    form-fit 방식으로 그리핑하거나, 다양한 부품을 취급하기 때문에 큰 스트로크가 필요하지만 사용할 수 있는 설치 공간과 부하 용량이 제한적인 경우 GEP2006이 해답이 될 수 있습니다.
  • 간단한 제어
    밸브와 같은 I/O 포트를 통해 제어합니다. 제어 시스템과 쉽게 통합할 수 있습니다.
  • 전동식 작동
    소형 부품이나 압축 공기를 사용할 수 없는 기타 분야를 처리하는 데 적합합니다.
  • 기계식 자동 잠금 메커니즘
    정전 또는 비상 정지 시에도 자동 잠금 메커니즘을 통해 더욱 안전하게 사용할 수 있습니다.
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 기계식 자동 정지
  • 파지력 조절 가능
로봇 유형에 적합Universal Robots
턱당 스트로크6 mm
그립력145 N
그리퍼 조 길이60 mm
IP 클래스IP40
무게0.36 kg
1x
시리즈 GEP2000
2-조 평행 그리퍼
1x 세부 정보
1x
어댑터 판
액세서리
1x 세부 정보