XYR1080

Discontinued model
이전 모델에 대한 안내
이 제품은 당사의 이전 모델 중 하나이며, 기술 정보 및 지원을 제공하기 위해 여전히 여기에서 확인할 수 있습니다. 이 이전 모델에 대한 질문이 있으신 경우, 연락처 양식을 이용해 주시기 바랍니다 – 저희가 기꺼이 도와드리겠습니다! 제품 관련 문의는 위의 링크를 통해 업그레이드된 후속 모델로 이동해 주시기 바랍니다.

축균형 보정
시리즈 XYR1000

개인 데이터
메시지
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지TK 80
스트로크 X/Y-레벨 +/-5 [mm]
센터링 보존력450 [N]
편심 보존력200 [N]
작동 압력4 ... 8 [bar]
작동 온도5 ... +80 [°C]
관성모멘트82.5 [kgcm²]
인증LABS / REACH / RoHS
B10d 값20000000
무게3 [kg]
직선-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
각-선회-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
클램프 홀더
액세서리
세부 정보
인덕티브 근접 스위치 - 케이블 5 m
센서 및 에너지 공급
세부 정보
유도식 접근 스위치, M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
Atex에 따른 폭발 방지
개별화
활용도
  • 가연성 물질이 있는 환경에서도
이점
  • 안전한 프로세스 보장
  • 인증됨
  • 모든 제품 및 등급 인증 가능
세부 정보
H1 그리스
개별화
활용도
  • 제약, 의료, 화장품, 식품 산업
  • 포장 및 생산 기계
이점
  • FDA 승인을 받은 원료와 코팅으로 제작됨
  • 제품에 유해한 오염 없음
세부 정보
  1. 피스톤 위치 문의
    자기 필드 센서통해 부품으로 구입가능
  2. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 EN ISO 9409-1 부품회로 최소 제작 높이
  3. 균형보정력
    조정 나사를 이용하여 조정가능
  4. 균형보정 스트로크
    무한가변 조정가능(설계 크기 1063부터)
  5. 로킹 피스톤
    테이퍼 피스톤 통해 중심으로
  6. 편심성 클램핑
    마찰력이 있는 공압 피스톤으로
  7. 선형 가이드
    최대 힘 및 모멘트 수용용
  8. 균형보정 판
    XY 방향의 위치오류 균형보정용