XYR1125
Discontinued model

이전 모델에 대한 안내
이 제품은 당사의 이전 모델 중 하나이며, 기술 정보 및 지원을 제공하기 위해 여전히 여기에서 확인할 수 있습니다. 이 이전 모델에 대한 질문이 있으신 경우, 연락처 양식을 이용해 주시기 바랍니다 – 저희가 기꺼이 도와드리겠습니다! 제품 관련 문의는 위의 링크를 통해 업그레이드된 후속 모델로 이동해 주시기 바랍니다.
축균형 보정
시리즈 XYR1000
기술 데이터
| EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지 | TK 125 |
| 스트로크 X/Y-레벨 +/- | 8 [mm] |
| 센터링 보존력 | 900 [N] |
| 편심 보존력 | 500 [N] |
| 작동 압력 | 4 ... 8 [bar] |
| 작동 온도 | 5 ... +80 [°C] |
| 관성모멘트 | 585 [kgcm²] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| B10d 값 | 20000000 |
| 무게 | 8.9 [kg] |
장점 세부 정보

- 피스톤 위치 문의
자기 필드 센서통해 부품으로 구입가능 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 EN ISO 9409-1 부품회로 최소 제작 높이 - 균형보정력
조정 나사를 이용하여 조정가능 - 균형보정 스트로크
무한가변 조정가능(설계 크기 1063부터) - 로킹 피스톤
테이퍼 피스톤 통해 중심으로 - 편심성 클램핑
마찰력이 있는 공압 피스톤으로 - 선형 가이드
최대 힘 및 모멘트 수용용 - 균형보정 판
XY 방향의 위치오류 균형보정용