XYR1125-B

축균형 보정
시리즈 XYR1000
- 균형보정력 및 스트로크 조정가능
조정 나사를 이용하여 균형보정의 특성을 단시간내에 적합하게 조절할 수 있습니다 - 평면적 조립
극도로 납작한 구조로 로봇의 과부하 시간을 최소화하고, 더 작고 알맞은 크기로 사용 가능 - 중심 및 편심 고정가능
요구 사항에 따라, 균형보정의 위치를 클램핑하거나 중심에 로크할 수 있습니다. 최적 공정를 위한 도움
기술 데이터
| EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지 | TK 125 |
| 스트로크 X/Y-레벨 +/- | 8 [mm] |
| 센터링 보존력 | 1500 [N] |
| 편심 보존력 | 600 [N] |
| 반복정밀도 +/- | 0.02 [mm] |
| 작동 압력 | 1 ... 8 [bar] |
| 정격 작동 압력 | 6 [bar] |
| 작동 온도 | 5 ... +80 [°C] |
| 사이클 당 중심 실린더 부피 | 113 [cm³] |
| 사이클 당 중심이 떨어진 실린더 부피 | 64 [cm³] |
| 관성모멘트 | 506 [kgcm²] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| B10d 값 | 20000000 |
| 무게 | 7.9 [kg] |
장점 세부 정보

- 피스톤 위치 문의
자기 필드 센서통해 부품으로 구입가능 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 EN ISO 9409-1 부품회로 최소 제작 높이 - 균형보정력
조정 나사를 이용하여 조정가능 - 균형보정 스트로크
무한가변 조정가능(설계 크기 1063부터) - 로킹 피스톤
테이퍼 피스톤 통해 중심으로 - 편심성 클램핑
마찰력이 있는 공압 피스톤으로 - 선형 가이드
최대 힘 및 모멘트 수용용 - 균형보정 판
XY 방향의 위치오류 균형보정용