XYR1160-B

축균형 보정
시리즈 XYR1000

  • 균형보정력 및 스트로크 조정가능
    조정 나사를 이용하여 균형보정의 특성을 단시간내에 적합하게 조절할 수 있습니다
  • 평면적 조립
    극도로 납작한 구조로 로봇의 과부하 시간을 최소화하고, 더 작고 알맞은 크기로 사용 가능
  • 중심 및 편심 고정가능
    요구 사항에 따라, 균형보정의 위치를 클램핑하거나 중심에 로크할 수 있습니다. 최적 공정를 위한 도움
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지TK 160
스트로크 X/Y-레벨 +/-10 [mm]
센터링 보존력2000 [N]
편심 보존력1000 [N]
반복정밀도 +/-0.02 [mm]
작동 압력1 ... 8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도5 ... +80 [°C]
사이클 당 중심 실린더 부피189 [cm³]
사이클 당 중심이 떨어진 실린더 부피111 [cm³]
관성모멘트891 [kgcm²]
인증LABS / REACH / RoHS
B10d 값20000000
무게10 [kg]
직선-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
각-선회-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
클램프 홀더
액세서리
세부 정보
인덕티브 근접 스위치 - 케이블 5 m
센서 및 에너지 공급
세부 정보
유도식 접근 스위치, M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
피스톤 위치 문의
액세서리
세부 정보
Atex에 따른 폭발 방지
개별화
활용도
  • 가연성 물질이 있는 환경에서도
이점
  • 안전한 프로세스 보장
  • 인증됨
  • 모든 제품 및 등급 인증 가능
세부 정보
H1 그리스
개별화
활용도
  • 제약, 의료, 화장품, 식품 산업
  • 포장 및 생산 기계
이점
  • FDA 승인을 받은 원료와 코팅으로 제작됨
  • 제품에 유해한 오염 없음
세부 정보
  1. 피스톤 위치 문의
    자기 필드 센서통해 부품으로 구입가능
  2. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 EN ISO 9409-1 부품회로 최소 제작 높이
  3. 균형보정력
    조정 나사를 이용하여 조정가능
  4. 균형보정 스트로크
    무한가변 조정가능(설계 크기 1063부터)
  5. 로킹 피스톤
    테이퍼 피스톤 통해 중심으로
  6. 편심성 클램핑
    마찰력이 있는 공압 피스톤으로
  7. 선형 가이드
    최대 힘 및 모멘트 수용용
  8. 균형보정 판
    XY 방향의 위치오류 균형보정용