WER1500FPL02-12-A

에너지 요소
시리즈 WER1500

유동적 커플링 갯수2
연결부 나사산M5
매체당 유량150 [l/min]
작동 압력-0.6 ... 10 [bar]
시리즈WER1500
전송 유형공압식
사이즈에 적합HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
적합고정부품
포트 방향방사상 또는 축 방향으로
인증LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP54
B10d 값5000000
무게0.029 [kg]
직선-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
각-선회-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
에너지 요소
에너지 부품
M5
세부 정보