WER1500LSI04-00-A

에너지 요소
시리즈 WER1500

기능신호 전력
접점 갯수4
연결부 나사산M8
전원전압60 [V]
정격 전류3 [A]
시리즈WER1500
전송 유형전기식
사이즈에 적합HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
적합비고정 부품
연결 종류스프링 접점
연결부 유형소켓
연결부 종류원형 플러그
포트 방향방사 방향
접합력4 [N]
인증LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP54
B10d 값100000
무게0.024 [kg]
직선 제조 가능한 커넥터 - 플러그 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
어셈블리 가능한 앵귤러 커넥터 - 플러그 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
Y자형 플러그-인 커넥터
센서 및 에너지 공급
세부 정보
에너지 요소
에너지 부품
4 원형 플러그 M8
세부 정보