WER1500LIL01-19-A

에너지 요소
시리즈 WER1500

데이터 전송IO-Link
접점 갯수5
연결부 나사산M12
전원전압30 [V]
정격 전류2 [A]
시리즈WER1500
전송 유형통신
사이즈에 적합HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
적합비고정 부품
연결 종류스프링 접점
코딩A
연결부 유형소켓
연결부 종류원형 플러그
포트 방향방사 방향
접합력10 [N]
인증LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP54
B10d 값100000
무게0.034 [kg]
에너지 요소
에너지 부품
5 원형 플러그 M12
세부 정보