WER3000LPL02-03

에너지 요소
시리즈 WER3000
- 유체 및 전기 에너지 전달
- 표준형 및 조립식
- 유지보수 시 짧은 설치 시간
- 고객 요구에 따라 변경 가능
기술 데이터
| 유동적 커플링 갯수 | 2 |
| 연결부 나사산 | G1/4" |
| 매체당 유량 | 750 [l/min] |
| 시리즈 | WER3000 |
| 전송 유형 | 공압식 |
| 사이즈에 적합 | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| 적합 | 비고정 부품 |
| 작동 압력 | -0.6 ... 10 [bar] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
| 무게 | 0.13 [kg] |