WER3000FSI14-01-A

에너지 요소
시리즈 WER3000

  

  • 유체 및 전기 에너지 전달
  • 표준형 및 조립식
  • 유지보수 시 짧은 설치 시간
  • 고객 요구에 따라 변경 가능
기능툴체인져 센서 용 신호 전류 및 연결 옵션
접점 갯수14+5 센서
연결부 나사산M23
전원전압63 [V]
정격 전류6 [A]
시리즈WER3000
전송 유형전기식
사이즈에 적합WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
적합고정부품
연결 종류플러그-인 커넥터
연결부 유형플러그
연결부 종류원형 플러그
포트 방향방사상 또는 축 방향으로
접합력70 [N]
해제력70 [N]
인증LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP54
무게0.15 [kg]
액세서리 레퍼런스
액세서리
세부 정보
액세서리 레퍼런스
액세서리
세부 정보
Y자형 플러그-인 커넥터
센서 및 에너지 공급
세부 정보
에너지 요소
에너지 부품
12 원형 플러그 M23
세부 정보
에너지 요소
에너지 부품
19 원형 플러그 M23
세부 정보
시리즈 WER3000 전기식
에너지 부품
13+6 원형 플러그 M23
세부 정보
Serie WER3000 Schutz für das Festteil
에너지 부품
세부 정보
에너지 요소
에너지 부품
4x3 원형 플러그 M8
세부 정보
에너지 요소
에너지 부품
4x4 원형 플러그 M8
세부 정보