WER3000LSI08-14-A

에너지 요소
시리즈 WER3000
- 유체 및 전기 에너지 전달
- 표준형 및 조립식
- 유지보수 시 짧은 설치 시간
- 고객 요구에 따라 변경 가능
기술 데이터
| 기능 | 도구 측에서 센서 연결이 있는 신호 전류 |
| 접점 갯수 | 4x4 |
| 연결부 나사산 | M8 |
| 전원전압 | 60 [V] |
| 정격 전류 | 3 [A] |
| 시리즈 | WER3000 |
| 전송 유형 | 전기식 |
| 사이즈에 적합 | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| 적합 | 비고정 부품 |
| 연결 종류 | 플러그-인 커넥터 |
| 연결부 유형 | 소켓 |
| 연결부 종류 | 원형 플러그 |
| 포트 방향 | 방사상 또는 축 방향으로 |
| 접합력 | 40 [N] |
| 해제력 | 40 [N] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
| 무게 | 0.12 [kg] |