WER3000FEN01-00-A
New

에너지 요소
시리즈 WER3000
- 유체 및 전기 에너지 전달
- 표준형 및 조립식
- 유지보수 시 짧은 설치 시간
- 고객 요구에 따라 변경 가능
기술 데이터
| 데이터 전송 | Ethernet, Profibus, Profinet, EtherCAT, Interbus, CAN-BUS, USB 2.0, PoE |
| 접점 갯수 | 8 |
| 연결부 나사산 | M12 |
| 시리즈 | WER3000 |
| 전송 유형 | 통신 |
| 사이즈에 적합 | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| 적합 | 고정부품 |
| 연결 카테고리 | CAT6a |
| 데이터 전송률 | 10000 [Mbit/s] |
| 정격 전류 | 0.75 [A] |
| 전원전압 | 48 [V] |
| 코딩 | X |
| 연결부 유형 | 소켓 |
| 연결부 종류 | 연결부 나사산 |
| 접합력 | 14 [N] |
| 해제력 | 14 [N] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
| B10d 값 | 100000 |
| 무게 | 0.18 [kg] |
