WER3000LEN01-30-A

New

에너지 요소
시리즈 WER3000

  

  • 유체 및 전기 에너지 전달
  • 표준형 및 조립식
  • 유지보수 시 짧은 설치 시간
  • 고객 요구에 따라 변경 가능
데이터 전송Ethernet, Profibus, Profinet, EtherCAT, Interbus, CAN-BUS, USB 2.0, PoE
시리즈WER3000
전송 유형통신
사이즈에 적합WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
적합비고정 부품
연결 카테고리CAT6a
데이터 전송률10000 [Mbit/s]
정격 전류0.75 [A]
전원전압48 [V]
연결부 유형소켓
연결부 종류RJ45
접합력14 [N]
해제력14 [N]
인증LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP40
B10d 값100000
무게0.1 [kg]
New
시리즈 WER3000 통신
에너지 부품
RJ45
세부 정보