WER4000LLA03-05-A

에너지 요소
시리즈 WER4000
기술 데이터
| 기능 | 부하 전력 |
| 접점 갯수 | 3 |
| 전원전압 | 630 [V] |
| 정격 전류 | 150 [A] |
| 시리즈 | WER4000 |
| 전송 유형 | 전기식 |
| 사이즈에 적합 | WWR1160 / WWR1200 |
| 적합 | 비고정 부품 |
| 연결 종류 | 플러그-인 커넥터 |
| 연결부 유형 | 제작 가능 |
| 연결부 종류 | 프리 케이블 말단부 |
| 포트 방향 | 방사 방향 |
| 접합력 | 55 [N] |
| 해제력 | 65 [N] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP65 |
| B10d 값 | 500000 |
| 무게 | 2 [kg] |