LWR50L-29-00001-A

MATCH - 각 플랜지
시리즈 LWR

  • 표준화된 그리퍼
    MATCH - End-of-Arm-Ecosystem에 최적화된 앵글 플랜지. 수 초안에 빠르게 변경이 가능하며 모든 로봇에 적합합니다.
  • 간편한 통합
    GEP2000, GEP5000, GEH6000IL 및 GPD5000IL 시리즈의 IO-Link 그리퍼를 직접적으로 간편하게 통합합니다.
  • 낮은 간섭 윤곽
    압축된 공기와 IO-Link 제어가 직접적으로 통합되었습니다. 블로우아웃 노즐과 프로그래밍 팁을 선택적으로 사용할 수 있습니다.
시리즈에 적합LWR50F-xx-06
공압 에너지 전달통합
전기 에너지 전달통합
잠금 스트로크1 [mm]
X, Y 반복정밀도0,05 [mm]
Z 반복정밀도0,05 [mm]
조임력50 [N]
최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 1 [mm]
작동 온도5 ... +50 [°C]
인증LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP40
B10d 값100000
무게1.2 [kg]
MATCH - 로봇 모듈
MATCH - 로봇 모듈
세부 정보
MATCH - 로봇 모듈
MATCH - 로봇 모듈
세부 정보
MATCH - 로봇 모듈
MATCH - 로봇 모듈
세부 정보
MATCH - 로봇 모듈
MATCH - 로봇 모듈
세부 정보
각-선회-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
어댑터 판
액세서리
세부 정보
어댑터 판
액세서리
세부 정보
어댑터 판
액세서리
세부 정보
어댑터 판
액세서리
세부 정보
분출 노즐
액세서리
세부 정보
프로그래밍 팁
액세서리
세부 정보
MATCH - 스토리지 스테이션
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
세부 정보