LWR50F-30-01-A

New

MATCH - 로봇 모듈
시리즈 LWR

  • 코봇 및 기존 로봇을 위한 하나의 시스템
  • 핸들링을 위한 표준화된 로봇 인터페이스(기계식 그리퍼 및 진공)
  • Easy-Click 기능(한손 조작)이 있는 수동 교체
  • 스토리지 스테이션에서 외부 제어 없이 자동 변경
  • 다양한 엔드 이펙터
  • 광학적 커넥트 LED 디스플레이
  • 로봇 Tool IO에 직접 연결하기 위한 로봇 전용 플러그
  • 센서 모니터링을 포함한 그리퍼의 디지털 제어
로봇 유형에 적합ABB CRB 1810, CRB 1910 PoWa
IO 로직PNP
제어디지털 I/O
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지TK 50
최대 취급 중량25 [kg]
연결 케이블플러그, M8, 8극
잠금 스트로크1 [mm]
전기 에너지 전달통합
공압 에너지 전달통합
조임력50 [N]
X, Y 반복정밀도0,05 [mm]
Z 반복정밀도0,05 [mm]
최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 1 [mm]
작동 온도5 ... +60 [°C]
주기의 수명100000
인증CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP40
무게0.32 [kg]
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
각-선회-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
스트레인 릴리프
액세서리
세부 정보