DRV1-8I

Drosselrückschlagventile
시리즈 DRV

  • 배기 조절이 가능한 스로틀 체크 밸브
  • 피스톤 동작 시 속도를 조절하기에 최적합
연결부 나사산G1/8"
작동 압력2 ... 10 [bar]
작동 온도+5 ... +80 [°C]
인증LABS / REACH / RoHS
무게0.04 [kg]
치수 d4.3 [mm]
치수 H16 [mm]
치수 i8 [mm]
치수 L32 [mm]
치수 L148 [mm]
치수 m24 [mm]
치수 MM12x1 [mm]