MFS01-S-KHC-P1-PNP

마그네틱 센서
시리즈 MFS
- 공압 실린더의 피스톤 위치 감지용
- 비접촉과 비마모성으로 인해 긴 수명이 장점
기술 데이터
| 스위치 기능 | 상시 개방 접점(NO) |
| 연결부 | 플러그 있는 케이블 |
| 전형적 감응도 | 1.7 [mT] |
| 반복성 | ≤0,1 [mT] |
| 스위치 출력단 | PNP |
| 전원전압 | 10 ... 30 [V DC] |
| 연속 전류 | ≤100 [mA] |
| 전기 사양 | DC 3 전도체 |
| 스위치 주파수 | 1000 [Hz] |
| 전압 강하 | ≤2,5 [V] |
| 전류 소비 | ≤8 [mA] |
| 일반적인 히스테리시스 | ≤0,4 [mT] |
| 전형적 오버런 거리 | 2 [mm] |
| 작동 펄스 억제 | 예 |
| 연결부 종류 | 케이블/플러그 |
| 연결부 나사산 | M8 |
| 전도체 단면의 전도체 개수 | 3x0.14 [mm²] |
| 케이블 길이 | 0.3 [m] |
| 설치 방식 | 방사형 케이블 콘센트 |
| 실린더 타입 | C- 슬롯 |
| 고정 배치 시 최소 굽힘 반경 | 3xØ |
| 드래그 체인 사용 시 최소 굽힘 반경 | 5xØ |
| 무게 | 0.01 [kg] |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 케이블 외피 재료 | PUR |
| 쇼크 및 진동 고정력 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
| 극성 반전 방지 | 예 |
| 단락 방지 | 예 |
| 인증 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP68 |
| MTTFd 값 | 1432 [a] |
| TM 값 | 20 [a] |
| 주변 온도 | -30 ... +80 [°C] |