MFS01-S-KHC-P2-PNP

마그네틱 센서
시리즈 MFS

  • 공압 실린더의 두 피스톤 위치 감지용
  • 제어 요소를 통한 손쉬운 교육
  • 비접촉과 비마모성으로 인해 긴 수명이 장점
검사 영역0 ... 20 [mm]
스위치 기능상시 개방 접점(NO)
연결부플러그 있는 케이블
반복성≤0,1 [mT]
스위치 출력단PNP
전원전압12 ... 30 [V DC]
연속 전류≤100 [mA]
전기 사양DC 4 전도체
스위치 주파수1000 [Hz]
전압 강하≤2,2 [V]
전류 소비≤15 [mA]
일반적인 히스테리시스1 [mT]
작동 펄스 억제
연결부 종류케이블/플러그
연결부 나사산M8
전도체 단면의 전도체 개수4x0,08 [mm²]
케이블 길이0.3 [m]
설치 방식방사형 케이블 콘센트
실린더 타입C- 슬롯
고정 배치 시 최소 굽힘 반경3xØ
드래그 체인 사용 시 최소 굽힘 반경5xØ
무게0.02 [kg]
하우징 재료플라스틱
케이블 외피 재료PUR
쇼크 및 진동 고정력30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
극성 반전 방지
단락 방지
인증CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP67
MTTFd 값799 [a]
TM 값20 [a]
주변 온도-20 ... +75 [°C]