S8-G-4

플러그인 커넥터 스트레이트
시리즈 S
- 현장에서 유연한 어셈블리를 위한 커넥터
- 단일 도체의 절연 피복을 벗기지 않는 시간이 절약되는 어셈블리
기술 데이터
| 연결부 나사산 | M8 |
| 연결부 종류 | 절단-클램핑 연결부 |
| 연결부 유형 | 절단-클램핑 연결부 |
| 설비 버전 | 직선 |
| 접점 갯수 | 4 |
| 정격 전압 | 32 [V] |
| 핀당 전류 흐름 용량(40°C에서) | 4 [A] |
| 절연 저항 | ≥108Ω |
| 체적 저항 | ≤10mΩ |
| 접점 소재 | 금속, CuZn, 금도금 |
| 접점 캐리어 소재 | 플라스틱, PA, BK |
| 그리프 바디 소재 | 아연 다이캐스팅, 니켈 도금 |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP67 |