ZBF100-PU-38F

벨로우즈 석션 컵
시리즈 ZBF

  • 최적화된 구조
    • 얇고 기름기가 있는 곡선형 금속판 및 차체 부품용
    • 석션 컵 밑면의 프로파일 구조로 공작물과 진공 컵 사이의 마찰력을 높입니다
    • 1.5번 접어 높이 보정 및 댐핑 기능 이용 가능
  • 사용 분야
    • 자동차
    • 유리
    • 목재 및 합성 재료
    • 금속
직경100 [mm]
재료폴리우레탄
쇼어 경도60
색상반투명 주황색
연결부 나사산G3/8" 내부
설계 구조벨로우즈 석션 컵
흡입 컵 모양라운드
작동 온도0 ... +60 [°C]
스트로크25.5 [mm]
용량103.5 [cm³]
-20kPa에서 평행 리프팅력111.83 [N]
-60kPa에서 평행 리프팅력209.93 [N]
-90kPa에서 평행 리프팅력276.64 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력146.17 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력265.85 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력303.13 [N]
무게0.12 [kg]