ZBF80-PU-14M

벨로우즈 석션 컵
시리즈 ZBF

  • 최적화된 구조
    • 얇고 기름기가 있는 곡선형 금속판 및 차체 부품용
    • 석션 컵 밑면의 프로파일 구조로 공작물과 진공 컵 사이의 마찰력을 높입니다
    • 1.5번 접어 높이 보정 및 댐핑 기능 이용 가능
  • 사용 분야
    • 자동차
    • 유리
    • 목재 및 합성 재료
    • 금속
직경80 [mm]
재료폴리우레탄
쇼어 경도60
색상반투명 주황색
연결부 나사산G1/4" 외부
설계 구조벨로우즈 석션 컵
흡입 컵 모양라운드
작동 온도0 ... +60 [°C]
스트로크23 [mm]
용량59.5 [cm³]
-20kPa에서 평행 리프팅력89.47 [N]
-60kPa에서 평행 리프팅력167.95 [N]
-90kPa에서 평행 리프팅력221.31 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력116.94 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력212.68 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력242.5 [N]
무게0.084 [kg]
치수 A83 [mm]
치수 B49.6 [mm]
치수 C52.6 [mm]
치수 D52.3 [mm]
치수 E10 [mm]
치수 F52.6 [mm]
치수 G52.1 [mm]
치수 H9 [mm]
치수 I49.6 [mm]
치수 J50.6 [mm]
치수 K11 [mm]