ZBU55-PU-18F

벨로우즈 석션 컵
시리즈 ZBU

  • 최적화된 구조
    • 평면 및 곡면용
    • 범용으로 사용 가능
    • 2.5번 접어 높이 보정 및 댐핑 기능 이용 가능
  • 사용 분야
    • 포장
    • 소비재
    • 내부 물류
직경55 [mm]
재료폴리우레탄
쇼어 경도60
색상반투명 주황색
연결부 나사산G1/8" 내부
설계 구조벨로우즈 석션 컵
흡입 컵 모양라운드
작동 온도0 ... +60 [°C]
스트로크23.8 [mm]
용량28 [cm³]
-20kPa에서 수직 리프팅력73.58 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력96.14 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력118.21 [N]
무게0.017 [kg]
벨로우즈 석션 컵
흡입기
세부 정보