ZBU55-S

벨로우즈 석션 컵
시리즈 ZBU
- 최적화된 구조
- 평면 및 곡면용
- 범용으로 사용 가능
- 2.5번 접어 높이 보정 및 댐핑 기능 이용 가능
- 사용 분야
- 포장
- 소비재
- 내부 물류
기술 데이터
| 직경 | 55 [mm] |
| 재료 | 실리콘 |
| 쇼어 경도 | 55 |
| 색상 | 빨강색 |
| 설계 구조 | 벨로우즈 석션 컵 |
| 흡입 컵 모양 | 라운드 |
| 작동 온도 | -70 ... +200 [°C] |
| 스트로크 | 23.8 [mm] |
| 용량 | 28 [cm³] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 73.58 [N] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 96.14 [N] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 118.21 [N] |
| 무게 | 0.008 [kg] |