ZF150-S-12F

플랫 석션 컵
시리즈 ZF
- 직경: 15mm - 300mm
- 최적화된 구조
- 평평한 표면용
- 공작물과 진공 컵 사이의 마찰력을 높이기 위해 석션 컵 밑면에 홈이 파인 프로파일이 있습니다
- 매우 다양한 직경 종류
- 사용 분야
- 내부 물류
- 목재 및 합성 재료
- 금속
기술 데이터
| 직경 | 150 [mm] |
| 재료 | 실리콘 |
| 쇼어 경도 | 55 |
| 연결부 나사산 | G1/2" 내부 |
| 스트로크 | 7.9 [mm] |
| 작동 온도 | -70 ... +200 [°C] |
| -20kPa에서 평행 리프팅력 | 250.25 [N] |
| -60kPa에서 평행 리프팅력 | 600.57 [N] |
| -90kPa에서 평행 리프팅력 | 800.79 [N] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 300.28 [N] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 850.82 [N] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 1101.07 [N] |
| -20kPa에서 평행 리프팅력 | 25.51 [kg] |
| -60kPa에서 평행 리프팅력 | 61.22 [kg] |
| -90kPa에서 평행 리프팅력 | 81.63 [kg] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 30.61 [kg] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 86.73 [kg] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 112.24 [kg] |
| 흡입 컵 모양 | 라운드 |
| 색상 | 빨강색 |
| 용량 | 160 [cm³] |
| 무게 | 0.44 [kg] |