ZF150-WS

플랫 석션 컵
시리즈 ZF

  • 직경: 15mm - 300mm
  • 최적화된 구조
    • 평평한 표면용
    • 공작물과 진공 컵 사이의 마찰력을 높이기 위해 석션 컵 밑면에 홈이 파인 프로파일이 있습니다
    • 매우 다양한 직경 종류
  • 사용 분야
    • 내부 물류
    • 목재 및 합성 재료
    • 금속
직경150 [mm]
재료식품에 안전한 실리콘
쇼어 경도55
스트로크7.9 [mm]
작동 온도-70 ... +200 [°C]
-20kPa에서 평행 리프팅력250.25 [N]
-60kPa에서 평행 리프팅력600.57 [N]
-90kPa에서 평행 리프팅력800.79 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력300.28 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력850.82 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력1101.07 [N]
-20kPa에서 평행 리프팅력25.51 [kg]
-60kPa에서 평행 리프팅력61.22 [kg]
-90kPa에서 평행 리프팅력81.63 [kg]
-20kPa에서 수직 리프팅력30.61 [kg]
-60kPa에서 수직 리프팅력86.73 [kg]
-90kPa에서 수직 리프팅력112.24 [kg]
흡입 컵 모양라운드
색상반투명 흰색
용량160 [cm³]
무게0.34 [kg]